Codice articolo del costruttore: DGTL25256
Marca: ISCAR
Prezzo: 217.97 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Groove Width: 6.0/6.3 mm
Maximum Machining Diameter: 76 mm
Selfishly: Lato sinistro
Shank height: 25 mm
Dimensions H=H1: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGTL25256
Codice componente
|
---|
DGTL25256 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Dimensions H=H1 (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension A (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H4 (mm) | Dimensions E=L1 (mm) | Detachable Wrench | w tip width | Compatible Tip GRIP | Compatible Tip DG□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.97 € | 1 | 8 giorni | 6.0/6.3 | 76 | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 76 | 5.3 | 150 | - | 33 | EDG-33A (Detaching wrench EDG is not included. Please order separately) | 6.0/6.3 | 6005Y 6008Y | 60○○/63○○ |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio / Avanzamento orizzontale | Number of corners for tip use | 2 angoli |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension H4(mm)
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Dimensions H=H1(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L(mm)
Dimensions E=L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali