Fresa con canale (per canali da tavolo) RM2

Fresa con canale (per canali da tavolo) RM2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-flute trapezoidal runner end mill.
· For trapezoidal grooving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RM2-2-7
RM2-2-10
RM2-2-12
RM2-2-15
RM2-2.5-7
RM2-2.5-10
RM2-2.5-12
RM2-2.5-15
RM2-3-7
RM2-3-10
RM2-3-12
RM2-3-15
RM2-3.5-7
RM2-3.5-10
RM2-3.5-12
RM2-3.5-15
RM2-4-7
RM2-4-10
RM2-4-12
RM2-4-15
RM2-4.5-7
RM2-4.5-10
RM2-4.5-12
RM2-4.5-15
RM2-5-7
RM2-5-10
RM2-5-12
RM2-5-15
RM2-6-7
RM2-6-10
RM2-6-12
RM2-6-15
RM2-8-7
RM2-8-10
RM2-8-12
RM2-8-15
RM2-10-7
RM2-10-10
RM2-10-12
RM2-10-15
RM2-12-7
RM2-12-10
RM2-12-12
RM2-12-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

90.15 €

1 Disponibile 6 giorni 57゚45623.22

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 510゚45623.76

108.87 €

1 6 giorni 512゚45624.12

116.92 €

1 6 giorni 515゚55624.68

90.13 €

1 Disponibile 6 giorni 67゚4562.53.97

104.44 €

1 6 giorni 610゚5562.54.61

112.45 €

1 6 giorni 612゚5562.55.05

116.92 €

1 6 giorni 615゚5562.55.71

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 77゚55634.71

104.44 €

1 6 giorni 710゚55635.46

112.45 €

1 6 giorni 712゚55635.97

123.16 €

1 6 giorni 715゚55636.75

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 77゚5563.55.21

104.44 €

1 6 giorni 710゚5563.55.96

126.83 €

1 6 giorni 712゚6083.56.47

138.42 €

1 6 giorni 715゚6083.57.25

108.89 €

1 6 giorni 87゚55645.96

123.26 €

1 6 giorni 810゚60846.82

126.83 €

1 6 giorni 812゚60847.4

138.42 €

1 6 giorni 815゚60848.28

126.83 €

1 6 giorni 97゚6084.56.71

123.26 €

1 6 giorni 910゚6084.57.67

101.07 €

1 6 giorni 912゚6084.58.32

117.40 €

1 6 giorni 915゚70104.59.32

126.83 €

1 6 giorni 107゚60857.45

104.31 €

1 6 giorni 1010゚701058.52

112.40 €

1 6 giorni 1012゚701059.25

117.40 €

1 6 giorni 1015゚7010510.35

98.71 €

1 6 giorni 127゚701068.94

111.17 €

1 6 giorni 1210゚7010610.23

117.40 €

1 6 giorni 1212゚7010611.1

140.60 €

1 6 giorni 1215゚7512612.43

115.06 €

1 6 giorni 167゚10010811.93

127.07 €

1 6 giorni 1610゚10012813.64

140.83 €

1 6 giorni 1612゚11012814.8

160.01 €

1 6 giorni 1615゚11016816.57

127.16 €

1 6 giorni 207゚110121014.91

153.90 €

1 6 giorni 2010゚120161017.05

224.31 €

1 6 giorni 2012゚120161018.5

234.94 €

1 6 giorni 2015゚120201020.71

178.85 €

1 6 giorni 257゚120161218.14

217.59 €

1 6 giorni 2510゚125201220.81

263.72 €

1 6 giorni 2512゚125201222.63

312.74 €

1 6 giorni 2515゚125251225.39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 2 Material Powder high-speed steel Blade diameter tolerance -0.08~-0.01
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 30° Shank tolerance h7
Angle Tolerance ±5′

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico