Neodymium Magnet (Square)【1-10 Pezzi per confezione】

Neodymium Magnet (Square)
  • Sconto volumi elevati
Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets. As a sensor and motor parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN10-10K-1P
TN15-10K-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Surface Magnetic Flux Density
(T)
Details Type Length
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

11.97 €

1 6 giorni 35.280.42Square (1 pc)10.0104989999238952440-95827.4

73.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32.340.35Square (Bagged)1554989999238617440-924856.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnete in neodimio Shape Tipo rettangolare Width(mm) 10
Application As a sensor and motor parts. Material Magnet: Neodymium Magnet Features Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets.

Supporto tecnico