Taglierino angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-60

Codice componente
D-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

431.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Angle Cutter R40 Cutting Performance(mm) Up to t3.2 x L40 (not stainless) JAN Code 4960408012943
Trusco Code 439-0491 Mass(g) 7000 Overall Length(mm) 920
Features Does not require power source and does not generate chip and sparks. Produces beautiful cut surfaces and does not require deburring. Can be inserted before angle and positioning is easy at a go. (PAT) Material Blade: SKS material Specifications For angle cutting with R.

Supporto tecnico