Plastic Tape No.35

Plastic Tape No.35
  • Sconto volumi elevati
Adatto per isolare e proteggere parti irregolari. -Colore: verde, blu, rosso, arancione, marrone, bianco, nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2-1494-09

Codice componente
2-1494-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

15.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Nero Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.18 Nome prodotto del costruttore Vinyl Tape No.35 Gray
Codice JAN 4547452394203 Caratteristiche Suitable for insulation protection for uneven parts. Materiale base PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Materiale agente adesivo Rubber-Based Materiale Lead Free Allungamento(%) 250
Rigidità dielettrica di guasto(kV/mm) 45 Note a piè di pagina Specify a color using the color code chart below when ordering. Carico di rottura 26N/10mm
Adesività 2.2 N/10 mm (Steel) Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico