Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
550-G
Frontage(mm) | 1370 | Depth(mm) | 840 | Height(mm) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Serbatoio quadrato | Material (Main Body) | FRP plastica rinforzata in fibra di vetro | Capacity(L) | 510 |
Details Type | G Type (for non-stacking) | Effective inside dimension, frontage(mm) | 1200 | Effective inside dimension, depth(mm) | 670 |
Effective inside dimension, height(mm) | 600 | Trusco Code | 461-8823 | Mass(kg) | 37 |
Features | Excellent pressure resistance and impact resistance. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali