Estrattore a morsa sottile, 2 bracci

Estrattore a morsa sottile, 2 bracci

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20-1-S
20-3-S
20-10-S
20-20-S
20-30-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Capacity (Excluding Inner)
(mm)
Arm Length
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

307.65 €

1 7 giorni 15-9070-1401002.6307540211767573961000Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-91-P

1,193.66 €

1 7 giorni 50-250180-3402006.5401712.540211767275116900Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-3-T; Arm Part No.: 3-201-P

345.01 €

1 7 giorni 20-12070-1801002.6307540211767574711100Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-10-T; Arm Part No.: 1-91-P

656.98 €

1 7 giorni 25-200100-2601504.532157.540211767274433000Center Bolt Part No.: 621220; Shoulder Part No.: 20-20-T; Arm Part No.: 2-151-P

1,228.20 €

1 7 giorni 50-250180-3402006.5401712.540211767276966900Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-30-T; Arm Part No.: 3-201-P

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico