Separatore estrattore

Separatore estrattore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
210-2
210-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Note

701.02 €

1 7 giorni 25-13540211760304684300Center Bolt Part Number: 623325, Shoulder Part Number: 204-3-T, Arm Part Number: 210-2-270-P, Side Clamp Part Number: 210201

813.37 €

1 7 giorni 30-15040211760305364800Center Bolt Part Number: 623325, Shoulder Part Number: 204-3-T, Arm Part Number: 210-3-325-P, Side Clamp Part Number: 210201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Center Bolt Head Size(mm) 24 Center Bolt Size(mm) R5/8X325 Center Bolt Diameter(mm) 23
Center Bolt Tip Diameter(φ mm) 11

Supporto tecnico