Codice articolo del costruttore: KBZ-RF-L
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 23.12 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Frontage: 62 mm
Depth: 68 mm
Maximum Load: 1 kg/unit
JAN Code: 4989999394962
Trusco Code: 765-7846
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBZ-RF-L
Codice componente
|
---|
KBZ-RF-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frontage (mm) | Depth (mm) | Maximum Load (kg/unit) | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 € | 5 | 6 giorni | 62 | 68 | 1 | 4989999394962 | 765-7846 | Inside Dimensions of Ring Section (mm) :47×37 | 1 pc. |
Loading...
Height(mm) | 51 | Material (Main Body) | ● Body/screw/nut: Steel ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Synthetic rubber | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Frontage(mm)
Depth(mm)
Maximum Load(kg/unit)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali