Ravvivatore NT per lavoro di precisione su superfici piane strette (S-10P)

Ravvivatore NT per lavoro di precisione su superfici piane strette S-10P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S-10GP (Second-Cut, Black)
  • S-10P (Second-Cut, Red), S-410P (Coarse, Red)
  • IS-700P-B (Rough, Light Blue)
  • IS-700P-P (Rough, Light Pink)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-10P

Marca: NT CUTTER

Prezzo: 10.89

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 167 mm

Altezza: 47 mm

Tipo dettagli: Lima mezza dolce

Colore: Red

Massa: 45 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-10P

Codice componente
S-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo dettagli Colore Massa
(g)
Materiale e finitura Codice JAN Codice Trusco

10.89 €

5 Disponibile 6 giorni 16747Lima mezza dolceRed45Corpo: resina ABS/Lama: acciaio inossidabile (SUS430)4904011030314407-1051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Levigatrice manuale Spessore lama(mm) 0.6 Decalcomanie di ricambio compatibili S-11P・S-411P
Larghezza(mm) 28

Si trova sulla pagina di Ravvivatore NT per lavoro di precisione su superfici piane strette, il codice articolo è il seguente: S-10P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-10P.

Tipologia prodotto

Codice componente
S-10GP
S-410P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo dettagli Colore Massa
(g)
Materiale e finitura Codice JAN Codice Trusco

11.95 €

2 Disponibile 6 giorni 12843Lima mezza dolceGray89Corpo: alluminio pressofuso/Lama: acciaio inossidabile (SUS430)4904011030109407-1042

10.96 €

5 Disponibile 6 giorni 16747GrossaRed46Corpo: resina ABS/Lama: acciaio inossidabile (SUS430)4904011030413407-1093

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico