Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo a velocità elevata, impermeabile LF SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF1-SP
LF2-SP
LF3-SP
LF4-SP
LF5-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

316.79 €

1 Disponibile 8 giorni 202755.425102.42.520140

297.14 €

1 Disponibile 8 giorni 23.529.566.527.7119.5324240

352.24 €

1 8 giorni 283285.534.7145.5528470

481.18 €

1 8 giorni 38.547.5107.845193.86401150

833.53 €

1 8 giorni 52.55313662241.57.3542760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.0025

Supporto tecnico