Codice articolo del costruttore: XP3
Marca: SANYOSEISAKUSYO
Prezzo: 562.39 €
Tempi di consegna: 8 giorni
A: 38.5 mm
B: 46.9 mm
C: 83.1 mm
D: 45 mm
L: 168.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XP3
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo resistente XP, il codice articolo è il seguente: XP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XP3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XP4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992.77 € | 1 | 8 giorni | 52.5 | 57.3 | 104.8 | 62 | 214.6 | 3 | 54 | 1940 |