Fresa per viti a testa svasata piccole SCB

Fresa per viti a testa svasata piccole SCB
Una fresa a svasare per viti da macchina con testa svasata, SCB. 5 tipi. Il materiale è HSS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB3
SCB4
SCB5
SCB6
SCB8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)

42.22 €

1 8 giorni 36.43.26.53.5406

49.02 €

1 8 giorni 48.44.384.5506

54.42 €

1 8 giorni 510.45.3115558

67.02 €

1 8 giorni 612.56.41266010

86.45 €

1 6 giorni 816.58.41676512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.02 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material High-speed steel

Supporto tecnico