Svasatore per punzone PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCB-1
PCB-2
PCB-3
PCB-4
PCB-5
PCB-6
PCB-7
PCB-8
PCB-9
PCB-11
PCB-12
PCB-M1
PCB-M2
PCB-M3
PCB-M11
PCB-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Manufacturer Model Number

42.97 €

1 8 giorni NO.164106506PCBA

42.97 €

1 8 giorni NO.275106506PCBA

48.19 €

1 8 giorni NO.386106508PCBA

59.91 €

1 8 giorni NO.411810106010PCBA

72.88 €

1 8 giorni NO.5131010106012PCBA

93.73 €

1 8 giorni NO.6161310106012PCBA

89.68 €

1 8 giorni NO.7191615157016PCBA

109.31 €

1 8 giorni NO.8232015157020PCBA

182.27 €

1 8 giorni NO.9282515157025PCBA

42.87 €

1 8 giorni NO.1142106404PCBA

42.87 €

1 8 giorni NO.1253106404PCBA

47.12 €

1 8 giorni NO.M174106506PCBM

47.20 €

1 6 giorni NO.M285106506PCBM

47.29 €

1 8 giorni NO.M396106508PCBM

51.84 €

1 8 giorni NO.M1152106404PCBM

55.42 €

1 8 giorni NO.M1263106404PCBM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) +0.05~+0.10 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~-0.02
Material High-speed steel

Supporto tecnico