Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HS-309-2.6-4 |
HS-309-3.2-5 |
HS-309-4-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | Pole length (mm) | Current range, lower (A) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 300 | 50~80 | 1 Case (4 kg) | |
117.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.2 | 350 | 80–120 | 1 Case (5 kg) | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 350 | 110~150 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Standard Color | Black | Tensile Strength(N/mm2) | 605 |
---|---|---|---|---|---|
Stretch(%) | 40.5 | Shock Value (2 V Notch, RT)(J) | 80 | Covering | Lime Titania Type |
JIS Standard | ES309-16 |
Configura
Proprietà di base
Pole diameter(mm)
Pole length(mm)
Current range, lower(A)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali