MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-308

MIG Welding Wire for Stainless Steel KSW-308

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Applicazioni] Filo utilizzato per la saldatura MIG di acciaio inossidabile come EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSW-308-1.2-12.5

Codice componente
KSW-308-1.2-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

302.69 €

1 8 giorni 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura Wire Diameter(mm) 1.2 Tensile Strength(N/mm2) 580
Stretch(%) 46 JIS Standard YS308 AWS Standard ER308
Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Supporto tecnico