Spazzola a striscia

Spazzola a striscia
[Features]
· A dedicated high precision brush for film peeling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSH-1

Codice componente
BSH-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.78 €

2 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a ruota Hair material Acciaio inox Outer Diameter(mm) 35
Wire diameter(mm) 0.08 Mounting part Foro Hole Diameter(mm) 9
Thickness(mm) 27 Maximum Number of Rotation(min-1) 6800

Si trova sulla pagina di Spazzola a striscia, il codice articolo è il seguente: BSH-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSH-1.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico