7241-Balancer with manual ratchet lock Spring Protection (7241080085)

7241-Balancer with manual ratchet lock Spring Protection 7241080085

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7241080085

Marca: KROMER

Prezzo: 1,925.03

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Working load: 60 - 75 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7241080085

Codice componente
7241080085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

1,925.03 €

1 13 giorni 60 - 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Bilanciatore per utensili Cable travel(mm) 2000 Ratchet lock manual
Spring protection yes AIR spiral hose no Double cable no

Si trova sulla pagina di 7241-Balancer with manual ratchet lock Spring Protection, il codice articolo è il seguente: 7241080085.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7241080085.

Tipologia prodotto

Codice componente
7241080081
7241080082
7241080083
7241080084
7241080086
7241080087
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

1,493.50 €

1 13 giorni 12 - 20

1,576.53 €

1 13 giorni 20 - 30

1,693.01 €

1 13 giorni 30 - 45

1,809.50 €

1 13 giorni 45 - 60

1,961.89 €

1 13 giorni 75 - 90

2,020.93 €

1 13 giorni 90 - 100

Supporto tecnico