Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1547919 |
1664120 |
2826056 |
2826063 |
2826074 |
3182785 |
3311173 |
4111540 |
4983088 |
646858 |
677408 |
681114 |
762823 |
946694 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Caratteristiche della borsa | Colore | Compatibile con (dettagli) | Compatibile con (accessori di diagnostica) | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Profondità interna (mm) | Materiale (dettagli) | Materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.65 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Fluke T100|Amperometro a pinza Fluke serie 330|Fluke T5-1000 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
85.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Multimetro digitale Fluke della serie 11X. 170 e altri dispositivi di misura di formato simile. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Borsa imbottita per il trasporto C35 | |
119.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Multimetro digitale Fluke da 20. 70. 11X. serie 170 e altri contatori simili. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Borsa imbottita per il trasporto C115 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Multimetro digitale Fluke da 20. 70. 11X. serie 170 e altri contatori simili. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Borsa imbottita per il trasporto C116 | |
124.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Fluke serie 280 e dispositivi di dimensioni simili. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Borsa imbottita per il trasporto C280 | |
152.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Strumenti di misura e accessori Fluke | Fluke | - | - | - | Poliestere | - | - | - | |
56.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 114 | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | 298 | - | |
277.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | impermeabile | Giallo-nero | - | - | - | - | - | - | Poliestere | - | - | |
92.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
429.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
107.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Fluke 187/189 | Fluke | - | - | - | - | - | - | Borsa portaoggetti abbinata | |
75.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | DMM Fluke 110/111/112 | Fluke | 190 | 89 | 36 | Poliammide | - | 192 | - | |
355.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Custodia per apparecchiature di test |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Caratteristiche della borsa
Colore
Compatibile con (dettagli)
Compatibile con (accessori di diagnostica)
Altezza interna(mm)
Larghezza interna(mm)
Profondità interna(mm)
Materiale (dettagli)
Materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali