Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4023920
Larghezza di banda(MHz) | 40 | Lunghezza cavo(m) | 1.2 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Misuratore di campo serie 120 | Rapporto di divisione | 10:1 | Capacità ingresso(pF) | 15.5 |
Resistenza ingresso(Ω) | 5 M | Tensione nominale(V) | 1000 | Caratteristiche spina | A prova di strappo |
Tipo prodotto | Sonda | Categoria di lettura | CAT II 1000 V|CAT III 600 V |
Si trova sulla pagina di sensore di tensione, il codice articolo è il seguente: 4023920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4023920.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali