Tester di tensione senza contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2432967
2433056
2740300
3611972
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display (dettagli) Display (tester di tensione) Gamma di frequenza IP nominale Frequenza max.
(Hz)
Frequenza min.
(Hz)
Temperatura di esercizio
(°C)
Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Gamma di lettura - tensione
(V AC)
Tipo di lettura (tester di tensione) Tipo (produttore) Gamma di lettura V AC Gamma di lettura V AC (min.)
(V)
Gamma di lettura V AC (max.)
(V)
Peso
(g)

52.89 €

1 Disponibile 3 giorni LED e cicalinoLED|Suono45 Hz – 400 HzIP4040045-2 batterie AAA148CAT IV 1000 V-Fase1AC-IIDa 200 fino a 1000 V200100035

204.24 €

1 Disponibile 3 giorni -LED|Suono45 Hz – 400 HzIP4040045--148CAT IV 1000 V-Fase1AC-II 5PKDa 200 fino a 1000 V200100035

72.60 €

1 Disponibile 3 giorni LEDLED----0 – +501 microbatteria130CAT IV 600 V90 - 600ContinuitàLVD2Da 90 fino a 600 V90600-

52.89 €

1 Disponibile 3 giorni -LED-----2x 1.5V V/DC (AAA)-CAT IV 1000 V|CAT IV 1000 V-ContinuitàFLK2ACDa 200 fino a 1000 V2001000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Tester di tensione senza contatto

Supporto tecnico