Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4276928
Larghezza di banda(MHz) | 500 | Lunghezza cavo(m) | 1.2 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Fluke ScopeMeter ® 190 serie II | Rapporto di divisione | 10:1 | Resistenza ingresso(Ω) | 10 M |
Tensione nominale(V) | 1000 | Caratteristiche spina | A prova di strappo | Tipo prodotto | Sonda |
Categoria di lettura | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Tipo | Passivo |
Si trova sulla pagina di Sonda protetta dal contatto, il codice articolo è il seguente: 4276928.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4276928.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali