Codice articolo del costruttore: 98 21 45
Marca: KNIPEX
Prezzo: 8.71 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Shaft length L (mm): -
Lunghezza lama: 180 mm
Spessore lama: 0.8|0.8 mm
Tipo lama: Profilo rotondo
Larghezza lama: 4.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
98 21 45
Codice componente
|
---|
98 21 45 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Lunghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Tipo lama | Larghezza lama (mm) | Norma DIN | Standard EN | Misura impugnatura (mm) | Materiale (dettagli) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | Tipo (varie) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 12 | 3 giorni | - | 180 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 107 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 287 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 70 |
Loading...
Deportanza | Fessura | Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Proprietà dei materiali | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cacciavite scanalato |
Si trova sulla pagina di Cacciavite scanalato, il codice articolo è il seguente: 98 21 45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 98 21 45.
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Tipo
Lunghezza lama(mm)
Spessore lama(mm)
Tipo lama
Larghezza lama(mm)
Norma DIN
Standard EN
Misura impugnatura(mm)
Materiale (dettagli)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Standard
Tipo (varie)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
98 20 10 |
98 20 25 |
98 20 30 |
98 20 35 |
98 20 35 SL |
98 20 40 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shaft length L (mm) | Lunghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Tipo lama | Larghezza lama (mm) | Norma DIN | Standard EN | Misura impugnatura (mm) | Materiale (dettagli) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | Tipo (varie) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 12 | 9 giorni | 120 | 200 | 1.6|1.6 | Profilo rotondo | 10 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 120 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 320 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 180 | |||
5.70 € | 12 | 3 giorni | 102 | 75 | 0.4|0.4 | Profilo rotondo | 2.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 177 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 30 | |||
6.03 € | 12 | 3 giorni | 102 | 100 | 0.5|0.5 | Profilo rotondo | 3 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 202 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | |||
6.23 € | 12 | 3 giorni | 102 | 100 | 0.6|0.6 | Profilo rotondo | 3.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 202 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | |||
8.01 € | 12 | 4 giorni | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | |||
6.76 € | 12 | 3 giorni | 102 | 100 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | 202 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 |