Punta di foratura elicoidali per metallo HSS【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32101
32102
32103
32104
32106
32107
32108
32110
32114
32115
32120
32121
32126
32150
32157
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro perforato
(mm)
Diametro gambo
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza di lavoro
(mm)

12.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 0.30.3193

13.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 0.40.4205

12.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 0.50.5226

12.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 0.60.6247

12.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 0.80.83010

12.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 0.90.93211

9.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 113412

8.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1.21.23816

9.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1.51.54018

8.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1.61.64320

9.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 224924

9.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2.12.14924

9.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2.52.55730

13.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 4.54.58047

18.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 5.15.18652

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 338 Limite di tolleranza del diametro del foro perforato h 8 Materiale (punta da trapano) HSS
Proprietà dei materiali taglio Idoneità del materiale Metallo|Plastica|Metallo non ferroso Tipo prodotto Punte di foratura elicoidali per metallo
Carico di rottura (max.)(N/mm²) 900 Angolo punta(°) 118 Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Supporto tecnico