Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
802-30 |
802-40 |
802-55 |
802-80 |
803S-55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Norma DIN | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 99 | 3 | 80 | 0.6|0.6 | 3.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Fessura | 33.8 | 99 | con cromatura | 179 | Impugnatura per utensili multiuso | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 99 | 4 | 100 | 0.8|0.8 | 4 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Fessura | 33.8 | 99 | con cromatura | 199 | Impugnatura per utensili multiuso | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 114 | 5 | 125 | 1.0|1 | 5.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Fessura | 37.8 | 114 | con cromatura | 239 | Impugnatura per utensili multiuso | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 129 | 7 | 150 | 1.2|1.2 | 8 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Fessura | 42.3 | 129 | con cromatura | 279 | Impugnatura per utensili multiuso | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 5 | 125 | 1 | 5.5 | - | - | 31.5 | - | cromato|brunito | 235 | - | - |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Tipo prodotto | Cacciavite scanalato | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Spessore lama(mm)
Larghezza lama(mm)
Norma DIN
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche del cacciavite
Standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali