Coccodrillo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2964813
2964821
2964848
2964856
2964864
6419360
6437770
6453030
6453110
6453460
6453540
6453620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Campo di serraggio
(mm)
Norma DIN Angolo della ganascia Profilo griffe N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Diametro del tubo (in pollici) (max.) Gamma (in pollici) Gamma (max.)
(mm)
Tipo Peso
(g)

33.37 €

1 Disponibile 40 giorni 25033.5---2964813--1"1 3/8"33.5Stillson525

36.60 €

1 Disponibile 12 giorni 30042---2964821Acciaio tempratobonificato1 1/4"-42Stillson730

43.49 €

1 Disponibile 11 giorni 35048---2964848Acciaio temprato-1 1/2"1 7/8"48Stillson940

63.07 €

1 Disponibile 3 giorni 45060---2964856--2"2 3/8"60Stillson1550

96.12 €

1 Disponibile 11 giorni 60075.5---2964864Acciaio temprato-2 1/2"-75.5Stillson2480

36.60 €

1 Disponibile 11 giorni 22842---6419360---1 5/8"42-531

263.00 €

1 Disponibile 11 giorni 760130DIN 523485°A6437770Acciaio al cromo-vanadiobonificato4"-130-5635

36.60 €

1 Disponibile 41 giorni 19038---6453030Acciaio tempratotaglio1"-38-440

42.41 €

1 Disponibile 11 giorni 24548---6453110Acciaio tempratotaglio1 1/2"1 7/8"48-850

54.37 €

1 Disponibile 11 giorni 32560---6453460Acciaio tempratotaglio2"2 3/8"60-1751

69.60 €

1 Disponibile 12 giorni 41576---6453540Acciaio tempratotaglio2 1/2"3"76-2701

87.39 €

1 Disponibile 3 giorni 56089---6453620Acciaio tempratotaglio3"3 1/2"89-4280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Coccodrillo

Supporto tecnico