Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4533230 |
4533310 |
4533580 |
6412000 |
6415610 |
6416180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Gamma (max.) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 175 | DIN ISO 8976 | 4533230 | Acciaio al cromo-vanadio | - | 26 | 150 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 240 | DIN ISO 8976 | 4533310 | Acciaio al cromo-vanadio | - | 33 | 290 | |
48.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 300 | DIN ISO 8976 | 4533580 | Acciaio al cromo-vanadio | - | 45 | 480 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 250 | DIN ISO 8976 | 6412000 | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 39 | 365 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 260 | DIN ISO 8976 | 6415610 | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 39 | 425 | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6416180 | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Chiave giratubi |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
N. componente produttore
Materiale
Proprietà dei materiali
Gamma (max.)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali