Cricchetto avanti/indietro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05027932001

Codice componente
05027932001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.23 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Torque Adjustment Range (cN/m) 120 Torque Precision (±%) 10 Diametro lama(mm) 4
Lunghezza lama(mm) 65 Diametro impugnatura(mm) 37 Lunghezza impugnatura(mm) 105
Materiale (dettagli) Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente Materiale Acciaio per utensili Proprietà dei materiali fosfatato
Tipo prodotto Cacciavite dinamometrico Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata
Dimensioni (cacciavite) T 8 Peso(g) 119

Si trova sulla pagina di Cricchetto avanti/indietro, il codice articolo è il seguente: 05027932001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05027932001.

Supporto tecnico