Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05006179001
Overall length (mm) | 262 | Lunghezza lama(mm) | 150 | Tipo lama | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Norma DIN | DIN EN 60900 | Deportanza | Presa TORX | Standard EN | EN 60900 |
Diametro impugnatura(mm) | 40 | Lunghezza impugnatura(mm) | 112 | Materiale | Acciaio per utensili |
Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso | Dimensioni (cacciavite) | T 40 | Standard | IEC 60900:2004 |
Si trova sulla pagina di Punte metriche, il codice articolo è il seguente: 05006179001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05006179001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali