Chiave giratubi a L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2183-1.5
2183-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Campo di serraggio
(mm)
N. componente produttore Gamma (max.)
(mm)
Peso
(g)

102.69 €

1 Disponibile 9 giorni 416462183-1.5461448

169.85 €

1 Disponibile 9 giorni -652183-2652417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 5234 Angolo della ganascia 45° Profilo griffe C
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali verniciato a polvere|temprato Tipo prodotto Chiave giratubi a L

Supporto tecnico