Chiave per dado per ruota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
74 06 160
74 06 250
74 07 200
74 07 250
74 12 160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Gamma di utilizzo (pinze) Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

34.64 €

1 3 giorni DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 160temprato|cromatoVDE74 06 160Taglierina laterale di forza VDE2152.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,40/2. 50/2.0023.4

50.86 €

1 3 giorni DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 250temprato|cromatoVDE74 06 250Taglierina laterale di forza VDE4533.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,60/3,50/3,0034.6

47.84 €

1 9 giorni DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 200temprato|cromatoVDE74 07 200Taglierina laterale di forza VDE3283Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,20/3,00/2,502.54.2

54.23 €

1 9 giorni DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 250temprato|cromatoVDE74 07 250Taglierina laterale di forza VDE5103.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,60/3,50/3,0034.6

28.54 €

6 3 giorni DIN ISO 5749-74 12 160temprato|lucidaturaOfficina74 12 160Taglierina laterale motorizzata con molla di apertura2092.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,40/2. 50/2.0023.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza di taglio(HRC) 64 Durezza del bordo(HRC) 64 Caratteristiche delle pinze tipo non a filo
Tipo prodotto Taglierina laterale Kraft Standard DIN ISO 5749 Materiale Acciaio al cromo-vanadio

Supporto tecnico