Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Ø Albero (mm) | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Durezza del filo (max.) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN 5256-C | - | - | 44 19 J5 | 122 - 300 | 122-300 mm | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Tipo dritto | 44 19 J5 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
14.86 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN 5256-C | - | - | 44 19 J6 | 252 - 400 | 252-400 mm | Punte: acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Tipo dritto | 44 19 J6 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
121.77 € | 1 | 9 giorni | 590 | - | DIN 5256-D | - | - | 44 20 J51 | 122 - 300 | 122-300 mm | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 90° | 44 20 J51 | - | 1803 | - | - | - | - | - | - | Acciaio laminato|Acciaio per utensili | |||
15.07 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN 5256-D | - | - | 44 29 J51 | 122 - 300 | 122-300 mm | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 90° | 44 29 J51 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
15.07 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN 5256-D | - | - | 44 29 J61 | 252 - 400 | 252-400 mm | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 90° | 44 29 J61 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
15.10 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 44 31 J02 | 8 - 13 | 8-13 mm | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 45° | 44 31 J02 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
15.10 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 44 31 J12 | 12 - 25 | 12-25 mm | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 45° | 44 31 J12 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
15.56 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 44 31 J22 | 19 - 60 | 19-60 mm | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 45° | 44 31 J22 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
17.14 € | 6 | 9 giorni | 225 | - | - | - | - | 44 31 J32 | 40 - 100 | 40-100 mm | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | Anelli interni | - | Angolo di 45° | 44 31 J32 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
121.33 € | 1 | 9 giorni | 560 | - | DIN 5254-A | - | - | 46 10 A5 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 122 - 300 | - | Anelli esterni | 122-300 mm | Tipo dritto | 46 10 A5 | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | Acciaio laminato | |||
121.33 € | 1 | 9 giorni | 570 | - | DIN 5254-A | - | - | 46 10 A6 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 252 - 400 | - | Anelli esterni | 252-400 mm | Tipo dritto | 46 10 A6 | - | 1795 | - | - | - | - | - | - | Acciaio laminato | |||
27.00 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 46 11 G0 | - | - | - | temprato|lucidatura | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 1.5 - 4.0 | DIN ISO 5743 | Anelli esterni | 1.5-4 mm | Tipo dritto | 46 11 G0 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
18.07 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 11 G2 | - | - | - | temprato|lucidatura | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 5.0 - 13.0 | DIN ISO 5743 | Anelli esterni | 5-13 mm | Tipo dritto | 46 11 G2 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
14.86 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 19 A5 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | 122 - 300 | - | Anelli esterni | 122-300 mm | Tipo dritto | 46 19 A5 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
14.86 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 19 A6 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | 252 - 400 | - | Anelli esterni | 252-400 mm | Tipo dritto | 46 19 A6 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
121.77 € | 1 | 9 giorni | 570 | - | DIN 5254-B | - | - | 46 20 A51 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 122 - 300 | - | Anelli esterni | 122-300 mm | Angolo di 90° | 46 20 A51 | - | 1832 | - | - | - | - | - | - | Acciaio laminato | |||
15.07 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 29 A51 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | 122 - 300 | - | Anelli esterni | 122-300 mm | Angolo di 90° | 46 29 A51 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
15.07 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 29 A61 | - | - | Punte: Acciaio speciale per utensili. fresato. indurito ad olio | - | - | Punte di ricambio delle pinze per anelli di sicurezza | - | 252 - 400 | - | Anelli esterni | 252-400 mm | Angolo di 90° | 46 29 A61 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
16.77 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 46 31 A02 | - | - | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 3 - 10 | - | Anelli esterni | 3-10 mm | Angolo di 45° | 46 31 A02 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
16.04 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 46 31 A12 | - | - | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 10 - 25 | - | Anelli esterni | 10-25 mm | Angolo di 45° | 46 31 A12 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
17.39 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 31 A22 | - | - | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 19 - 60 | - | Anelli esterni | 19-60 mm | Angolo di 45° | 46 31 A22 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
19.59 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 46 31 A32 | - | - | Corpo e punte delle pinze: Acciaio elettrico al cromo-vanadio. forgiato. indurito ad olio | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 40 - 100 | - | Anelli esterni | 40-100 mm | Angolo di 45° | 46 31 A32 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
24.96 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN 5254-A | - | - | 49 31 A0 | - | - | - | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 3 - 10 | - | Anelli esterni | 3-10 mm | Tipo dritto | 49 31 A0 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
45.27 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 32 120 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 32 120 | Taglierina ad estremità obliqua con testa piccola. a= 15°. | 92 | - | 0.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 1,50/1,0/0,50 | - | 1.5 | 1 | Acciaio per utensili | |||
48.29 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 32 120 ESD | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 32 120 ESD | Ganasce ad angolo 15°. taglio con una piccola sfaccettatura | 92 | - | 0.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 1,5/1,0/0,5 | - | 1.5 | 1 | Acciaio per utensili | |||
50.57 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 72 120 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 72 120 | Taglierina obliqua frontale. Minitaglierina con piccola sfaccettatura. testa con incavo. a = 35° | 95 | - | - | Filo morbido diametro 1,5 | - | 1.5 | - | Acciaio per utensili | |||
26.63 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 01 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 01 140 | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | 152 | - | 2 | Filo morbido/medio-duro/duro/armonico: diametro 4,0/3. 1/2. 0/1.5 | 1.5 | 4 | 3.1 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
34.33 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 05 140 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 05 140 | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | 176 | - | 2 | Filo morbido/medio-duro/duro/armonico: diametro 4,0/3. 1/2. 0/1.5 | 1.5 | 4 | 3.1 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
35.70 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 05 160 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 05 160 | Tronchesi a tagliente frontale Kraft | 266 | - | 2.5 | Diametro filo morbido/medio-duro/duro/armonico Diametro filo morbido/medio-duro/duro/armonico 4,5/3,4/2,5/2,0 | 2 | 4.5 | 3.4 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
16.77 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 110 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 110 | con sfaccettatura | 81 | - | 1.2 | Filo morbido/medio/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
16.77 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 125 | - | - | - | temprato | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 125 | con sfaccettatura | 80 | - | 1.5 | Filo morbido/medio-duro/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 | - | 3 | 2.3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
16.77 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 140 | con sfaccettatura | 126 | - | 1.8 | Filo morbido/medio-duro/duro: diametro 4,0/2,5/1,8 | - | 4 | 2.5 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
17.06 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 160 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 160 | Con smusso | 171 | - | 2 | Filo morbido/medio/duro diametro 4,0/2,8/2,0 | - | 4 | 2.8 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
18.60 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 180 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 180 | con sfaccettatura | 200 | - | 2.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 4,0/3,0/2,5 | - | 4 | 3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
20.69 € | 6 | 3 giorni | - | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 02 125 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | - | - | - | - | 70 02 125 | con sfaccettatura | 119 | - | 1.5 | Filo morbido/medio-duro/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 | - | 3 | 2.3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
21.01 € | 6 | 3 giorni | - | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 02 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | - | - | - | - | 70 02 140 | con sfaccettatura | 150 | - | 1.8 | Filo morbido/medio-duro/duro: diametro 4,0/2,5/1,8 | - | 4 | 2.5 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
24.47 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 05 125 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 05 125 | Taglierina laterale con sfaccettatura | 119 | - | 1.5 | Filo morbido/medio-duro/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 | - | 3 | 2.3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
33.91 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | EN 60900 | 70 07 160 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Taglierina laterale | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 07 160 | Testato VDE con sfaccettatura | 227 | - | 2 | Filo morbido/medio/duro diametro 4,0/2,8/2,0 | - | 4 | 2.8 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
36.36 € | 1 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | EN 60900 | 70 07 180 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Taglierina laterale | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 07 180 | Testato VDE con sfaccettatura | 269 | - | 2.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 4,0/3,0/2,5 | - | 4 | 3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
22.89 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 11 110 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 11 110 | Taglierina laterale con sfaccettatura. con molla di apertura | 91 | - | 1.2 | Filo morbido/medio/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
26.67 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 15 110 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 15 110 | Taglierina laterale con sfaccettatura. con molla di apertura | 98 | - | 1.2 | Filo morbido/medio/duro: diametro 3,0/2,3/1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
29.23 € | 1 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | EN 60900 | 70 26 160 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | Taglierina laterale | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 26 160 | Taglierina laterale VDE con piccola sfaccettatura | 216 | - | - | Filo morbido/medio/duro diametro 4,0/2,8/1,8 | - | 4 | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
23.57 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 72 01 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale PVC | Officina | - | - | - | - | - | 72 01 140 | Taglierine laterali per plastica | 125 | - | - | Plastica fino a 1,2 | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
24.19 € | 6 | 9 giorni | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | 72 01 160 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale PVC | Officina | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 72 01 160 | Taglierine laterali per plastica | 164 | - | - | Plastica fino a 1,2 | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
25.93 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | - | - | 72 01 180 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale PVC | Officina | - | - | - | - | - | 72 01 180 | Taglierine laterali per plastica | 193 | - | - | Plastica fino a 1,2 | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
25.09 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 72 02 125 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale PVC | Officina | - | - | - | - | - | 72 02 125 | Taglierine laterali per plastica | 109 | - | - | Plastica fino a 1,2 | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
43.11 € | 6 | 9 giorni | 228 | - | - | - | - | 72 21 160 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale PVC | Officina | - | - | - | - | - | 72 21 160 | Taglierine laterali per plastica | 165 | - | - | Plastica fino a 1,2 | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
28.13 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | 72 51 160 | - | - | - | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale | Officina | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 72 51 160 | Per CAVO IN FIBRA OTTICA | 166 | — | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
20.20 € | 6 | 3 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 140 | Taglierina laterale elettrica | 131 | - | 2 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico: 3,1/2,0/1,5 | 1.5 | - | 3.1 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
20.64 € | 6 | 3 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 160 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 160 | Taglierina laterale elettrica | 178 | - | 2.5 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,4/2,5/2,0 | 2 | - | 3.4 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
22.64 € | 6 | 3 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 180 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 180 | Taglierina laterale elettrica | 241 | - | 2.7 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,8/2 7/2,2 | 2.2 | - | 3.8 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
24.96 € | 6 | 3 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 200 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 200 | Taglierina laterale elettrica | 263 | - | 3 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,2/3,0/2,5 | 2.5 | - | 4.2 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
31.60 € | 6 | 3 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 250 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 250 | Taglierina laterale elettrica | 391 | - | 3.5 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,60/3,50/3,00 | 3 | - | 4.6 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
24.51 € | 6 | 9 giorni | - | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 02 140 | - | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 02 140 | Taglierina laterale elettrica | 157 | - | 2 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,10/2,00/1,50 | 1.5 | - | 3.1 | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Standard EN
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Materiale (dettagli)
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Ø Albero(mm)
Standard
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Profilo punta
Tipo
Tipo (varie)
Peso(g)
Durezza del filo (max.)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali