Cricchetto per impalcatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
74 21 200
74 22 200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo Peso
(g)

27.56 €

6 3 giorni 74 21 20074 21 200235

30.50 €

6 3 giorni 74 22 20074 22 200300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza di taglio(HRC) 64 Norma DIN DIN ISO 5749 Durezza del bordo(HRC) 64
Proprietà dei materiali temprato|lucidatura Caratteristiche delle pinze tipo non a filo Tipo prodotto Taglierina laterale Kraft
Gamma di utilizzo (pinze) Officina Standard DIN ISO 5749 Tipo (varie) Taglierine diagonali ad alta leva con testa inclinata di 12°
Durezza filo (max.) filo duro(mm) 3 Durezza del filo (max.)(mm) Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,20/3,00/2,50 Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm) 2.5
Filo durezza (max.) filo medio(mm) 4.2 Materiale Acciaio al cromo-vanadio

Supporto tecnico