Punta per cacciavite con presa XZN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35 12 115 ESD
35 32 115 D1
35 42 115
35 42 115 ESD
35 62 145 D1
77 42 115 ESD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Lunghezza ganascia
(mm)
Profilo griffe Dimensione ganascia
(mm)
Larghezza della punta della ganascia
(mm)
Larghezza ganascia
(mm)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Materiale

33.39 €

6 3 giorni DIN ISO 9655-22.5Dritto|Piatto - superfici di presa ampiamente lisce4-235 12 115 ESDlucidatura-Pinze pianeESD-35 12 115 ESD-74---Acciaio per utensili
-

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni -------35 32 115 D1--Pinze a becchi tondi----90----

33.06 €

6 3 giorni DIN ISO 9655--45 gradi|angolate a 45°. ganasce piatte e tonde---35 42 115temprato|lucidatura-Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisioneDIN ISO 965535 42 115-74---Acciaio per utensili

36.07 €

6 3 giorni DIN ISO 9655-22.545 gradi|Piatto. tondo42-35 42 115 ESDlucidatura-Pinze ad agoESD-35 42 115 ESD-70---Acciaio per utensili
-

35.84 €

1 3 giorni -------35 62 145 D1--Pinze ad ago----130----

41.40 €

6 3 giorni DIN ISO 9654|DIN EN 61340-562-----77 42 115 ESDtemprato|lucidaturataglio a filoTaglierina lateraleESDDIN ISO 965477 42 115 ESDTesta appuntita. Llme non smussate78Filo morbido/medio-duro/duro: 1,3/1,0/-1.30.8Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico