Set punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02 07 200
02 07 225
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Standard EN N. componente produttore Gamma di utilizzo (pinze) Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)

37.59 €

1 9 giorni -DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090002 07 200VDE02 07 200380Filo duro: diametro 2,8 mm · Filo armonico: diametro 2,2 mm · Max. 252.82.2

41.94 €

1 9 giorni 225DIN ISO 5746-02 07 225Officina02 07 225486Filo duro: diametro 3,0 mm · Filo armonico: diametro 2,5 mm · Diametro max> 2532.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza di taglio(HRC) 64 Durezza del bordo(HRC) 64 Proprietà dei materiali cromato|temprato
Tipo prodotto Pinze univers. Kraft Standard DIN ISO 5746 Materiale Acciaio per utensili

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico