Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
34 12 130 |
34 22 130 |
35 82 145 D1 |
49 21 A11 |
64 42 115 |
77 22 115 |
77 52 115 |
78 13 125 D1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Profilo griffe | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Ø Albero (mm) | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Durezza del filo (max.) (mm²) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.83 € | 6 | 3 giorni | - | DIN ISO 9255 | - | Dritto|piatto largo | 34 12 130 | brunito|lucidato | - | Pinze piane | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | 34 12 130 | - | 61 | - | - | - | - | - | Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio | |||
45.73 € | 6 | 3 giorni | - | DIN ISO 9255 | - | Dritto|Piatto. rotondo | 34 22 130 | brunito|lucidato | - | Pinze a becchi tondi | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | 34 22 130 | - | 61 | - | - | - | - | - | Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio | |||
- | 44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Utensile di presa | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |
20.60 € | 6 | 3 giorni | - | DIN 5254-B | - | - | 49 21 A11 | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | 10 - 25 | - | Anelli esterni | 10-25 mm | Angolo di 90° | 49 21 A11 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
44.50 € | 6 | 3 giorni | 56 | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 42 115 | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 42 115 | Tronchesino angolare frontale. testa corta. con una piccola sfaccettatura. angolo di apertura 27° | 69 | Filo morbido/medio-duro/duro: 1,3/1,0/- | 0.5 | - | 1.5 | 1 | Acciaio per utensili | |||
36.73 € | 6 | 3 giorni | 57 | DIN ISO 9654 | 57 | - | 77 22 115 | temprato|lucidatura | taglio a filo | Taglierina laterale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 77 22 115 | Testa rotonda. senza sfaccettatura | 80 | - | - | Filo morbido/medio/duro) 1,3/1,0/- | 1.3 | 1 | Acciaio per utensili | |||
41.20 € | 6 | 3 giorni | 57 | DIN ISO 9654 | 57 | - | 77 52 115 | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Ingegneria elettrica e di precisione | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 77 52 115 | Appuntito. testa piatta con piccola sfaccettatura | 77 | - | 0.5 | Filo morbido/medio/duro: 1,0/0,8/0,5 | 1 | 0.8 | Acciaio per utensili | |||
- | 23.52 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Taglierina laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Profilo griffe
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Ø Albero(mm)
Standard
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Profilo punta
Tipo
Tipo (varie)
Peso(g)
Durezza del filo (max.)(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali