Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6677730
Overall length (mm) | 145 | Diametro lama(mm) | 3 | Lunghezza lama(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Dimensioni (cacciavite) | T 9 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per morsetto, il codice articolo è il seguente: 6677730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6677730.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali