Tronchese a tagliente frontale per bulloni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61 01 200
61 02 200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo (varie)

48.53 €

1 9 giorni 61 01 200-

51.71 €

1 3 giorni 61 02 200Impugnatura a 2 componenti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 200 Mass(g) 440 Norma DIN DIN ISO 5743
Durezza del bordo(HRC) 64 Materiale Acciaio per forno elettrico al vanadio Proprietà dei materiali lucidatura
Tipo prodotto Taglierina a leva composta Durezza filo (max.) filo duro(mm) 3.5 Durezza del filo (max.)(mm) (Fili morbidi/medi duri/duri/armonici) Ø 6,0/4,0/3,5/3,0
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm) 3 Durezza filo (max.) filo morbido(mm) 6 Filo durezza (max.) filo medio(mm) 4

Supporto tecnico