Punta per cacciavite Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-132-1
3-133-1
3-235-1
3-245-1
3-601-15
3-604-15
3-625-15
3-627-15
3-631-15
3-632-15
3-633-15
3-634-13
3-657-15
3-665-15
3-674-15
3-685-15
3-689-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN Profilo griffe N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

26.91 €

1 Disponibile 18 giorni 130-65--3-132-1Acciaio specialecon cromaturatipo non a filoTaglierina lateraleElettricista130(Filo morbido/duro) 2,0/1,0 mm1.032

28.37 €

1 Disponibile 18 giorni 145-65--3-133-1Acciaio specialecon cromaturatipo non a filoTaglierina lateraleElettricista160(Filo morbido/duro) 2,5/1,25 mm1.342.5

25.89 €

1 Disponibile 7 giorni --65-Tipo dritto3-235-1Acciaio speciale--Pinze per telecomunicazioniElettricista145----

28.21 €

1 Disponibile 7 giorni --65-Tipo dritto3-245-1Acciaio specialecon cromatura-Pinze per telecomunicazioniElettricista190----

31.21 €

1 Disponibile 18 giorni 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-365EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-601-15Acciaio per utensililucidaturatipo non a filoTaglierina lateraleESD70-0.41.51.2

32.41 €

1 Disponibile 26 giorni 115----3-604-15Acciaio per utensili--Taglierina laterale----1.51.2

33.37 €

1 Disponibile 25 giorni 120----3-625-15---Tronchesi a tagliente frontale angolato----1.51.2

35.05 €

1 Disponibile 7 giorni 120----3-627-15Acciaio per utensili--Tronchesi a tagliente frontale----1.51.2

29.05 €

1 Disponibile 19 giorni 120---Tipo dritto3-631-15Acciaio per utensili--Pinze a becchi tondiESD-----

29.87 €

1 Disponibile 3 giorni 120---Tipo dritto3-632-15Acciaio per utensili--Pinze pianeESD-----

26.88 €

1 18 giorni 120---Tipo dritto3-633-15---Pinza ad agoESD60----

30.13 €

1 Disponibile 19 giorni 120----3-634-13---Pinza ad agoESD60----

46.11 €

1 7 giorni 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-365EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-657-15Acciaio specialebrunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESD60(Filo morbido/medio-duro/duro) 1,5/1,0 mm-1.51

105.31 €

1 7 giorni 120DIN EN 61340-2-465EN 61340-2-4-3-665-15Acciaio specialebrunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESD70--2-

87.39 €

1 Disponibile 7 giorni 130DIN EN 61340-2-765EN 61340-2-7-3-674-15Acciaio specialebrunito lucidotipo non a filoTronchesi a tagliente frontaleESD60(Filo morbido/medio-duro/duro) 0,8/0,6 mm-0.80.6

39.19 €

1 Disponibile 3 giorni 140-65-Tipo dritto3-685-15Acciaio specialebrunito lucido-Pinza ad agoESD70----

56.55 €

1 Disponibile 7 giorni 145DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-165EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1-3-689-15Acciaio specialelucidatura|brunito-Pinze a becchi tondiESD100----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico