Cricchetto a ruota libera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6243300
6243490
6243570
6243650
6243730
6243810
6244030
6254850
6255150
6255230
6255580
6255740
6256120
6256470
6256630
6256710
6256980
6257010
6257440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Deportanza (cricchetti)

80.83 €

1 Disponibile 11 giorni 30512"

87.39 €

1 12 giorni -16"

142.01 €

1 Disponibile 40 giorni -20"

202.72 €

1 Disponibile 12 giorni 63525"

273.96 €

1 Disponibile 11 giorni -30"

432.88 €

1 Disponibile 12 giorni 94035"

564.37 €

1 Disponibile 39 giorni 96040"

91.76 €

1 Disponibile 40 giorni 30512"

107.05 €

1 Disponibile 40 giorni 30512"

104.88 €

1 Disponibile 11 giorni 30512"

131.09 €

1 Disponibile 11 giorni -16"

136.55 €

1 Disponibile 11 giorni -16"

164.37 €

1 Disponibile 68 giorni -20"

180.81 €

1 Disponibile 12 giorni -20"

246.56 €

1 Disponibile 12 giorni 63525"

349.57 €

1 Disponibile 11 giorni -30"

345.20 €

1 Disponibile 12 giorni -30"

492.04 €

1 Disponibile 12 giorni 94035"

667.39 €

1 Disponibile 40 giorni 96040"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Cricchetto a ruota libera

Supporto tecnico