Set punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05004980001
05004981001
05006184001
05024400001
05024401001
05024402001
05024403001
05024404001
05024405001
05028000001
05028003001
05028005001
05028008001
05028012001
05028013001
05028029001
05028030001
05028031001
05028032001
05028034001
05028035001
05028036001
05028037001
05028038001
05028048001
05028050001
05028051001
05028053001
05028054001
05028072001
05030120001
05030121001
05030122001
05030401001
05032056001
05074710001
05074711001
05074720001
05074722001
05074788001
05074828001
05138257001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Standard Peso
(g)

76.35 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Monitor della coppiaVDE----

76.35 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Monitor della coppiaVDE----

10.56 €

1 Disponibile 4 giorni 161-80Profilo rotondoDIN EN 60900Presa TORXEN 609002681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxVDEImpugnatura per utensili multiusoT 8IEC 60900:2004-

11.13 €

1 Disponibile 4 giorni 178580Profilo rotondo-Presa TORX-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 15-87.9

11.24 €

1 Disponibile 4 giorni 188590Profilo rotondo-Presa TORX-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 20-89.1

11.96 €

1 Disponibile 4 giorni 2056100Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 25-121

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni 2306125Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 27-127.6

13.81 €

1 Disponibile 4 giorni 2628150Profilo rotondo-Presa TORX-40112Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 30-198.2

15.57 €

1 Disponibile 4 giorni 2628150Profilo rotondo-Presa TORX-40112Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 40-198.2

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni 130-60Profilo rotondo-Presa TORX-2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 5--

8.81 €

1 Disponibile 4 giorni 141-60Profilo rotondo-Presa TORX-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 8--

8.81 €

1 Disponibile 4 giorni 161-80Profilo rotondo-Presa TORX-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 10--

9.11 €

1 Disponibile 4 giorni 178-80Profilo rotondo-Presa TORX-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 15--

9.83 €

1 Disponibile 4 giorni 205-100Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 25--

10.73 €

1 Disponibile 4 giorni 220-115Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 27--

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni 703.560Profilo rotondo-TORX Plus-2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso5 IP-19

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni 703.560Profilo rotondo-TORX Plus-2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso6 IP-20

13.45 €

1 Disponibile 4 giorni 703.560Profilo rotondo-TORX Plus-2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso7 IP-20

13.67 €

1 Disponibile 4 giorni 703.560Profilo rotondo-TORX Plus-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso8 IP-20

14.17 €

1 Disponibile 4 giorni 81480Profilo rotondo-TORX Plus-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso10 IP-34.8

14.45 €

1 Disponibile 4 giorni 98480Profilo rotondo-TORX Plus-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso15 IP-56

14.65 €

1 Disponibile 4 giorni 984100Profilo rotondo-TORX Plus-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso20 IP-62

14.89 €

1 Disponibile 4 giorni 2055100Profilo rotondo-TORX Plus-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso25 IP-81.2

15.19 €

1 Disponibile 4 giorni 2206115Profilo rotondo-TORX Plus-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiuso30 IP-101.2

9.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1413.560Profilo rotondo-Presa TORX-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 8-28.8

9.89 €

1 Disponibile 4 giorni 161480Profilo rotondo-Presa TORX-2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 10-33.2

10.05 €

1 Disponibile 4 giorni 178480Profilo rotondo-Presa TORX-3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 15-53.1

10.84 €

1 Disponibile 4 giorni 2055100Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 25-79.7

11.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2205.5115Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 27-87.1

14.65 €

1 Disponibile 4 giorni 4056300Profilo rotondo-Presa TORX-37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 27-95

9.76 €

1 Disponibile 4 giorni 1372.540Profilo rotondo-Presa TORX-1397Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxESDImpugnatura per utensili multiusoT 4-11

9.36 €

1 Disponibile 4 giorni 137340Profilo rotondo-Presa TORX-1397Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxESDImpugnatura per utensili multiusoT 5-15.2

8.09 €

1 Disponibile 4 giorni 137340Profilo rotondo-Presa TORX-1397Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxESDImpugnatura per utensili multiusoT 6-15.2

9.97 €

1 Disponibile 4 giorni 137----------Cacciavite con impronta Torx-----

11.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2205.5105Profilo rotondo-Presa TORX-43115Acciaio inossidabile-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 27-87

99.92 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Cacciavite dinamometrico-----

99.92 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Cacciavite dinamometrico-----

62.03 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Cacciavite dinamometrico-----

62.03 €

1 Disponibile 4 giorni -----------Cacciavite dinamometrico-----

161.19 €

1 Disponibile 4 giorni 142----------Cacciavite dinamometrico-----

104.96 €

1 Disponibile 4 giorni 138----------Cacciavite dinamometrico-----

11.91 €

1 Disponibile 4 giorni 1303.560Profilo rotondo-TORX BO-2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opacaCacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 7-26.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico