Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1489661
Colore | Trasparente | Temperatura max.(°C) | +50 | Temperatura min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(m) | 180 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 | Tipo prodotto | Involucro elasticizzato |
Tipo (produttore) | 1489661 |
Si trova sulla pagina di Involucro elasticizzato, il codice articolo è il seguente: 1489661.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1489661.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali