Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8308585
Width(mm) | 37 | Depth(mm) | 160 | Height(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 1000 | Categoria di lettura | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Colore | Nero/rosso | Tipo prodotto | Set di terminali di sicurezza | Diametro gamma di serraggio(mm) | 3.5 |
Attacco (componenti) | Presa 4 mm | Gamma di serraggio max.(mm) | 3.5 | Lunghezza albero(mm) | 158 |
Gamma di temperatura(°C) | 0 to 50 | Diametro punta(mm) | 8 | Lunghezza punta(mm) | 12.6 |
Si trova sulla pagina di Set di terminali di sicurezza, il codice articolo è il seguente: VC-8308585.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8308585.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali