Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05005655001
Lunghezza lama(mm) | 70 | Spessore lama(mm) | 0.5 | Larghezza lama(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Deportanza | Fessura | Diametro impugnatura(mm) | 23 | Lunghezza impugnatura(mm) | 80 |
Materiale | Acciaio inossidabile | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 150 | Tipo prodotto | Tester di rete |
Tensione (max.)(V AC) | 250 | Tensione (min.)(V AC) | 150 | Intervalli di tensione(V AC) | 150 - 250 |
Si trova sulla pagina di Tester di rete, il codice articolo è il seguente: 05005655001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05005655001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali