Chiave dinamometrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05051030001
05051040001
05051461001
05073660001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo lama Norma DIN Azionamento (utensili) Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche del cacciavite Peso
(g)
Material

63.91 €

1 Disponibile 4 giorni -----Impugnatura della pistola--

96.52 €

1 Disponibile 4 giorni ----142Impugnatura utensile multiuso|incl. set di punte|Mandrino a cambio rapido--

39.87 €

1 Disponibile 4 giorni -DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,35 mm)-142Impugnatura utensile multiuso|Mandrino a cambio rapido--

50.80 €

1 Disponibile 4 giorni Esagonale-1/4" (6,35 mm)legato325Impugnatura per utensili multiuso317Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Tipo prodotto Chiave dinamometrica Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina

Supporto tecnico