Nastro isolante HelaTape Wrap

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

710-10802

Codice componente
710-10802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del nastro adesivo Autoadesivo|Elastico Forza di rottura(N/10 mm) 44 Materiale catena portacavi PVC
Colore Nero Tensione di scarica(kV) 10 Spessore materiale(mm) 0.25
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -18 Misura prodotto (lunghezza)(m) 30
Misura prodotto (larghezza)(mm) 50 Tipo prodotto Nastro elettrico Serie (nastro adesivo) HelaTape Wrap 25
Tipo (produttore) HelaTape Wrap 25

Si trova sulla pagina di Nastro isolante HelaTape Wrap, il codice articolo è il seguente: 710-10802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 710-10802.

Supporto tecnico