Cavi di prova e morsetti a coccodrillo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2157713

Codice componente
2157713
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

243.27 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero|Verde Compatibile con (dettagli) Fluke serie 430 Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 4 mm
Tipo di connettore/ingresso A Martinetto a banana 4 mm|Morsetti a coccodrillo Diametro connettore(mm) 4 Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Kit cavi di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Si trova sulla pagina di Cavi di prova e morsetti a coccodrillo, il codice articolo è il seguente: 2157713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2157713.

Supporto tecnico