Kit di avvio per accessori per tester T5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3971169

Codice componente
3971169
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.12 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Compatibile con (dettagli) Fluke T5-600|Fluke T5-1000 Attacco (componenti) Connettore jack 4 mm
Diametro connettore(mm) 4 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000
Tipo prodotto Kit di puntali di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT III 1000 V

Si trova sulla pagina di Kit di avvio per accessori per tester T5, il codice articolo è il seguente: 3971169.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3971169.

Supporto tecnico