Kit di puntali di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1541636
1541649
873455
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro connettore
(mm)
Corrente nominale
(A)
Caratteristiche spina Categoria di lettura Diametro punta
(mm)

33.16 €

1 Disponibile 3 giorni -10-CAT IV 600 V|CAT III 1000 V-

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni 410A prova di strappoCAT III 1000 V|CAT II 1000 V4

75.19 €

1 Disponibile 3 giorni 41-CAT III 1000 V-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero Attacco (componenti) Presa 4 mm Tensione nominale(V) 1000
Tipo prodotto Kit di puntali di prova di sicurezza

Supporto tecnico