Cavi di prova di protezione ritorti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3521976
3565554
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Caratteristiche spina Categoria di lettura

55.48 €

1 Disponibile 3 giorni 1.510Protetto dal contatto|AngolatoCAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT II 1000 V. CAT III 1000 V. CAT IV 600 V

60.63 €

1 Disponibile 3 giorni 1.2-A prova di strappoCAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero|Rosso Tipo di connettore/uscita B Puntale di prova Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4 mm
Diametro connettore(mm) 4 Materiale Silicone Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Kit cavi di prova di sicurezza Diametro/tipo di connettore Tappo di sicurezza da 4 mm

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico